製品の公開
Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
フォンタナ スクエア ウォール マウント アンティーク ブラス 1 ウェイ 隠しシャワー ミキサー バルブは、美しく機能的な器具で、どんなバスルームにもヴィンテージのエレガンスを加えます。高品質の素材で作られたこのシャワー ミキサー バルブは、長持ちするように設計されており、腐食や変色に強く、長寿命を保証します。このシャワー ミキサー バルブのアンティーク真鍮仕上げは、時代を超越した洗練された外観を作り出し、その正方形の形状がモダンなタッチを加えます。バルブの隠れたデザインは、バスルームの他の装飾とシームレスに調和する、洗練された流線型の外観を作り出します。当社の正方形の壁に取り付けられたアンティーク真鍮製 1 ウェイ隠しシャワー ミキサー バルブは、ヴィンテージ風の備品でバスルームをアップグレードしたい人にとって、耐久性がありスタイリッシュな選択肢です。その美しいデザインと高品質の構造により、どんなバスルームにも信頼できる追加品となっています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2017
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Antique Brass
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-mixer_fs2017
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションShower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures