製品の公開
Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold
FontanaShowers

Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Google翻訳”,
フォンタナ スクエア ウォール マウント ソリッド ブラス 1 ウェイ 隠しシャワー ミキサー バルブ ゴールドは、豪華でエレガントな備品で、どんなバスルームにも魅力を添えます。このシャワー ミキサー バルブのゴールド仕上げは、豪華さと洗練さを醸し出すリッチで豪華な外観を作り出します。バルブの四角い形状がモダンなタッチを加え、隠されたデザインがシームレスで流線型の外観を作り出し、どんなバスルームの装飾も引き立てます。 Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve in Gold は、豪華でスタイリッシュな備品でバスルームをアップグレードしたい人にとって、見事で耐久性のある選択肢です。その高品質の構造とエレガントなデザインは、どんなバスルームにも信頼できる追加品となり、毎日のルーチンに洗練と魅力を加えます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2018
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refshower-mixer_fs2018
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションShower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures