製品の公開
Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer
FontanaShowers

Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Google翻訳”,
このインテリジェントなデジタル シャワー コントロール ミキサーは、シャワー体験をより便利で楽しいものにします。最高級のポリカーボネート素材で作られたこの壁掛けシャワーミキサーは、サーモスタット機能を備えており、水や蒸気にもかかわらず、鮮明で鮮明な表示を維持する驚くべきモニターを備えています。モニターに表示されるすべての画像は非常に鮮明です。シャワーのアップグレードを検討している場合は、この最先端のデジタル シャワー コントロール ミキサーが最適です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS6114DS
    Type: Digital Shower Mixer
    Number of Handle: Single Handle
    Valve Core Material: Polycarbonate
    Style: High Tech
    Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mount
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refshower-mixer_fs6114ds
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションShower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures