製品の公開
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    FontanaShowers のこの完全なシャワー システムは、美学から機能、寿命、そしてその間のすべてに至るまで、すべての期待を上回ります。ベニス 3 ウェイ シャワーは、現代の家庭のインテリアに合うように、最も現代的な方法で設計されています。ベニス シャワー ヘッドには、22 インチで利用可能なレインフォールとウォーターフォール機能があります。この壁掛けシャワー セットの最大の利点の 1 つは、デュアル ホルダーとデュアル コントロールです。セラミック バルブを搭載し、磨かれたクロムで提供されます。このシャワーシステムには、壁掛けシャワーヘッドとハンドヘルドシャワーが付属しており、完全なシャワーの利便性を提供します.新しいバスルームシャワーセットに関しては、FontanaShowers があなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください. .
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-5793
      Type: Bathroom Shower Set
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Installation Type: Wall Mount
      Bathroom Faucets Sink: Temperature Sensor 3 Color Water
      Shower Head Function: Rainfall and Waterfall
      Shower Head Size
      : 22".

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs-5793
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures