製品の公開
Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted
Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted
    FontanaShowers

    Bravat Light Oil Rubbed Bronze Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Wall Mounted

    Google翻訳”,
    Bravat 軽油こすりブロンズ シャワー セット サーモスタット バルブ ミキサー付き - 隠し壁取り付け式は、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。美しいライトオイルラブブロンズ仕上げの現代的なスタイルです。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はお客様が求めている形状、仕上げ、スタイルを提供します。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1067
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Shower Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Shower Surface Finish: Light Oil Rubbed Bronze
      Shower Installation Type: Wall Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Showerhead Size: 7.91"-11.85" (201-300mm)
      Shower Surface Treatment: Polished
      Shower Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Shower Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs1067
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションBravat Shower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures