製品の公開
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    Google翻訳”,
    当社のソリアーノ シャワー セットを使用すると、シャワーのニーズに合わせた基本的かつ完全なパッケージを手に入れることができます。このセットには、7.5 インチの円形レインフォール シャワー ヘッド、13 インチのマッチング シャワー アーム、ワンハンドル バルブが含まれています。標準の 1/2 インチ接続のウォール マウントです。すべてがクロム仕上げなので、ほとんどの部屋にフィットします。現代的なバスルームのデザインの . 最高の素材のみが使用されているため、長期間使用できます. 付属品と取り付け説明書が付属しています.
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS114PRS
      Type: Shower Set
      Shower Head Diameter: 7 1/2"
      Shower Arm Length: 14 1/4" end to end, 3 1/4" for wall
      Total Jets: 90 TPE Nozzle Jets
      Connection Type (Wall): 1/2" NPT
      Connection Type (Shower Head and Arm): 1/2" FIP
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Shower Head Material: ABS
      Shower Arm Material: Brass
      Finish: Chrome.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs114prs
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures