製品の公開
Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle
FontanaShowers

Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle

Google翻訳”,
フォンタナ シャワーズでは、贅沢なデュアル シャワー システムをご提供します。シャワーを浴びることは私たちの生活にとって非常に重要な部分であるため、私たちはあなたの経験をより楽しくするための適切なシャワーシステムを用意しています。パートナーとのシャワータイムに欠かせないアイテムです。これで、二人とも暖かく快適にシャワーを浴びることができます。水を独り占めする必要はもうなくなり、お互いに集中できます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1327
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Handheld Material: Brass
    Shower Head: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Connection: G1/2" Standards
    Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
    Great for two
    What's included : 2 x shower head
    2 shower arm
    1 hand shower
    1 shower hose
    With-built-in-crystal-handle
    All parts & accessories required for installation of the shower system.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-set_fs1327
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションShower Set
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures