製品の公開
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower
    FontanaShowers

    Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower

    Google翻訳”,
    フォンタナ シャワーズでは、贅沢なデュアル シャワー システムをご提供します。シャワーを浴びることは私たちの生活にとって非常に重要な部分であるため、私たちはあなたの経験をより楽しくするための適切なシャワーシステムを用意しています。パートナーとのシャワータイムに欠かせないアイテムです。これで、二人とも暖かく快適にシャワーを浴びることができます。水を独り占めする必要はもうなくなり、お互いに集中できます。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers
      Model Number: FS1340
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Handheld Material: Brass
      Shower Head: Wall Mounted
      Finish: Brushed Nickel
      Connection: G1/2" Standards
      Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
      Great for two
      What's included : 2 x shower head
      2 shower arm
      1 x hand shower
      3 jet sprays
      Mixer Valve
      All parts & accessories required for installation of the shower system.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs1340
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures