製品の公開
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer
    FontanaShowers

    Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Google翻訳”,
    Fontana Marseille 凹型マット ブラック タッチ パネル制御サーモスタット レインフォール ウォーターフォール シャワー ヘッド セット (マッサージ ボディ ジェットとハンド スプレー付き) は、今日のモダンな住宅を補完するのに最適です。このスマート LED ミュージカル シャワー セットは、どんなバスルームにもモダンで楽しい雰囲気をもたらすようにデザインされています。プレミアム素材で作られ、エレガントに仕上げられています。雨のようなシャワーを楽しむ時間も増えるかもしれません。取り付けが簡単で漏れがありません。デザインはフォンタナシャワーズからインスピレーションを得たものです。新しいバスルームのシンクの蛇口に関しては、FontanaShowers がお客様が探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることをご確認ください。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1461
      Feature: LED Musical Shower Head
      Style: Contemporary
      Installation Type: Recessed
      Cold/Hot Control: Auto-Thermostatic Control
      Type: Fixed Support Type
      Smart Device: Yes
      Finish: Matte Black
      Surface Finish: Stainless Steel
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Thread: G1/2"
      Hose Length: 1.5m
      Water Flow: 16L/min"28L/min
      Music: Bluetooth Connection
      Shower Head Size: 800*600mm
      Minimum Water Pressure Requirement: 0.3MPA.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs1461
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションLED Shower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-17
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures