製品の公開
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower
    FontanaShowers

    Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Fontana Bavaria 20 インチ天井マウント シャワー システムは、ボディ ジェットとハンド シャワーを備えており、今日のモダンな家を引き立てるのに最適です。高級素材を使用し、エレガンスに仕上げました。そのターボ圧力ブーストノズル技術は、水圧出力性能と安定した水の流れを最大化し、快適なシャワーを提供し、目詰まりを防ぎます。シャワーを楽しむ時間も増えるかもしれません。取り付け簡単で漏れません。デザインは FontanaShowers にインスパイアされました。新しいバスルーム シャワー セットに関しては、FontanaShowers があなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15036
      Installation Method: Ceiling Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Shower Head Feature: Water Saving Shower
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Spray
      Function 3: Side Spray
      Function 4: Hand Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 20"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Polished Chrome Finish
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 14-18L/MIN
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs15036
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションDesigners Shower System
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures