製品の公開
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System
    FontanaShowers

    Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Google翻訳”,
    Fontana Marseille 9インチ84バスルーム壁掛けブラッシュゴールドシャワーシステム蛇口は、今日のモダンな家を引き立てるのに最適です。プレミアム素材で作られ、優雅に仕上げられています。そのターボ圧力ブーストノズル技術は、水圧出力性能と安定した水の流れを最大化し、快適なシャワーで、目詰まりを防ぎます.シャワーを楽しむ時間がさらに増えるかもしれません.取り付けが簡単で、漏れがない.デザインはFontanaShowersから着想を得ています.新しいバスルームシャワーセットに関しては,FontanaShowersは必ず.お探しの形状、仕上げ、スタイルを提供します。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037BG
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"84
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs15037bg
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションExposed Showers
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures