製品の公開
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower
Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower
    FontanaShowers

    Fontana 22" Wall Mounted Bathroom Thermostatic Shower Set With Hand Shower

    5つ星のうち4.94.9(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    Fontana 22インチ ウォールマウント バスルーム サーモスタット シャワーセット ハンドシャワー付き は、今日のモダンな家を引き立てるのに最適です。プレミアム素材で作られ、優雅に仕上げられています。そのターボ圧力ブーストノズル技術は、水圧出力性能と安定した水の流れを最大化し、快適なシャワーで目詰まりを防ぎます. シャワーを楽しむ時間がさらに増えるかもしれません. 取り付けが簡単で水漏れしない. デザインは FontanaShowers から着想を得ています.お探しの形状、仕上げ、スタイル。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15038
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Massage Waterfall
      Function 3: Hand Shower
      Shower Head Size: 22"
      Shower Head Shape: Rectangle
      Surface Finish: Stainless Steel
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs15038
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures