製品の公開
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout
Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout
    FontanaShowers

    Fontana Bavaria Stylish Matte Black 10"" Bathroom Shower System with Hand Shower, Bidet and Spout

    5つ星のうち4.54.5(15 レビュー)
    Google翻訳”,
    Fontana Bavaria のスタイリッシュなマット ブラック 10 インチ バスルーム シャワー システム (ハンド シャワー、ビデ、スパウト付き) は、今日のモダンな住宅を補完するのに最適です。プレミアム素材で作られ、優雅に仕上げられています。そのターボ圧力ブースト ノズル技術により、水圧出力パフォーマンスと安定した水が最大化されます。快適なシャワーを提供し、詰まりを防ぎます。シャワーを楽しむ時間がさらに増えるかもしれません。取り付けが簡単で、水漏れがありません。デザインはフォンタナシャワーからインスピレーションを受けています。新しいバスルームシャワーに関しては、ぜひお試しください。 FontanaShowers は、お客様が探している形状、仕上げ、スタイルを提供します。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15057
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function 1: Rainfall
      Function 2: Hand Shower
      Function 3: Bidet
      Function 4: Spout
      Shower Head Size: 10"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blacked
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 8-22L/MIN
      Color: Matte Black
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs15057
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures