製品の公開
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower
    FontanaShowers

    Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    5つ星のうち4.64.6(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    このクローム レインフォール シャワー セットは、クロームメッキ仕上げの天井取り付けシャワーで、ハンドヘルド シャワーが付属しています。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はお客様が探していた形状、仕上げ、スタイルを提供します。シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出します。これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。エレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしいセンスで作られたインテリアの魅力を高めます。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1518BR
      Type: Shower Set
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Chrome
      Shower Head Material: Brass
      Installation Type: Wall Mount
      HAND SHOWER
      WITH HOSE
      Shower Head Function: Rainfall with Thermostatic Mixer
      SIMULTANEOUS USE OF SHOWER HEAD, HAND SHOWER
      Shower Arm Included : Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs1518br
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures