製品の公開
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head
    FontanaShowers

    Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    完全に機能的でありながら非常に手頃な価格のシャワー セットが、このフォンタナ ライム 2 ウェイ シャワー セットのすべてです。シャワー ヘッド、ハンドヘルド シャワー、およびデュアル コントロールを完備しており、他に求めるものは何もありません。シャワーヘッドにはさまざまなサイズ (12 インチ、16 インチ、20 インチ、24 インチ) があり、さまざまなスタイルや好みに対応するためにクロム仕上げになっています。品質に関しては、このシャワーセットのすべての部品とコンポーネントが高品質の素材で作られ、最高水準の品質と卓越性の下で製造されていることが保証されます.
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS6113SS
      Type: Complete Shower Set
      Number of Handle: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Style: Contemporary
      Size: See Options
      Cold/Hot Water Control Type
      : Single Holder Dual Control
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Installation Type: Wall Mount
      Number of Holes: Three Holes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs6113ss
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures