製品の公開
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set
Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Reno Wall Mounted Nickel Rainfall Mixer Shower Set

    Google翻訳”,
    レインシャワー水栓混合水栓セットで、バスルームをエレガントに演出しましょう。ニッケル仕上げの 3 レバー コントロール バスルーム シャワーは、今日のモダンな家を完璧に引き立てます。このフォンタナ シャワーは壁に取り付けられた完全なクローム ヘッド ハンド バス レイン ハンドヘルド シャワー ミキサー セットで、豪華なシャワー体験を提供し、モダンなバスルームを完璧に引き立てます。高品質で作られたモダンなデザインのハンドヘルド シャワー、冷水と温水のシャワー ミキサー、使いやすいミキサー バルブ。新しいバスルーム レイン シャワー セットに関しては、Fontana Showers があなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9586
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Exposed Shower Faucet Feature: Without Slide Bar
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Brass
      Material Analysis: CU≥59%
      Color: Nickel
      Number of Handles: Single Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Function: Cold / HOT Water
      The Thickness of Chrome Plating: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/Shower Mixer≥18L/min, Other mixer≥12L/mix
      Air Pressure Testing: 0.6Mpa
      Water Pressure Testing: 1.6Mpa.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs9586
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures