製品の公開
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set
    FontanaShowers

    Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Google翻訳”,
    ボディジェットを備えたこのフォンタナ ルイージ多機能サーモスタット シャワー システムは、贅沢なシャワー体験を提供し、モダンなバスルームを完璧に補完します。モダンなデザインのハンドヘルドシャワーと使いやすいミキサーバルブは、どちらも高品質の真鍮製です。温かくずぶ濡れのような水の広がりは、より密な水のパターンと大きな水滴の結果であり、熱をより長く保持して鎮静させ、活力を与えます。このサーモスタット シャワー システムは、滑らかなディテールとシャープなエッジのモダンなデザインを備えています。新しいバスルーム シャワー セットに関して言えば、フォンタナ シャワーはお客様が求めている形状、仕上げ、スタイルを提供していることをご確認ください。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Product Code: FS9587
      Surface Finish: Chrome
      Surface Treatment: Polished
      Number of Handles: Five handle
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Ceramic
      Material: Brass Main Body And Zinc Alloy Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Material Analysis: Cu≥ 59%
      Chrome Plating
      Thickness: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/shower mixer ≥ 18L/min
      Operating Pressure: 0.05 Mpa-0.8 Mpa
      Cold Water Temperature: 4℃-29℃
      Hot water Temperature: 50℃-80℃
      Temperature Range: 20℃-50℃.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs9587
    • コレクションセットShower Set
    • コレクションDesigners Shower System
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-05-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures