製品の公開
Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet

Google翻訳”,
Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet で、バスルームのデザイン プロジェクトにエレガントな外観を与えましょう。これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。蛇口はエレガントな流れるようなデザインで、手洗いやその他の日常作業に最適です。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。お客様に優れた製品だけでなく、最先端のライフスタイルを提供することが私たちの目標です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS0261BF
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Total height: 8.4" (21.5 cm)
    Spout Height: 4.3" (11 cm)
    Spout Reach: 5.3" (13.5 cm).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs0261bf
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures