製品の公開
Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Google翻訳”,
Grosseto バスルーム シンクの蛇口は、真鍮のボディ素材を使用した、油でこすったブロンズ仕上げで、温水と冷水用の 2 つのウォーター ホースが付いています。これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。蛇口はエレガントな流れで、手洗いやその他の日常の作業に最適です。デザインは、FontanaShowers のデザインにインスパイアされました。新しい浴室の蛇口に関しては、FontanaShowers があなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS173BBF
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs173bbf
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures