製品の公開
Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass
FontanaShowers

Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Google翻訳”,
マルセイユ ミキサー シングル ハンドル バニティ シンク 蛇口 ゴールド ブラス。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供しています。シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。これは、バスルームのデザイン スタイルの中で最もトレンディな仕上げの 1 つです。蛇口はエレガントな流れで、手洗いやその他の日常の作業に最適です。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3761MT
    Faucet Type: Sink Faucet
    Material: Brass
    Faucet Style: Modern
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot & Cold Water: Yes
    Surface Treatment: Ti-PVD
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Holes: One Hole
    Number of Handles: One Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Height: 7.2" (185mm)
    Spout height: 6.6" (170mm)
    Spout reach: 3.5" (90mm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, Basin Mixer, sink mixer
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs3761mt
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures