製品の公開
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet
FontanaShowers

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Google翻訳”,
シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。クロムのシングル レバーのバスルームの蛇口は、今日のモダンな家を完璧に補完します。クロム仕上げは、バスルームの装飾スタイル全体で急速に流行の仕上げの 1 つになりました。ミニマリスト デザインのスタイルを取り入れた純粋主義の蛇口は、流線型の水を供給します。ヴァレーゼ ウォール マウント デザインは、お風呂やパウダー ルームにすっきりとしたカウンタートップを提供します。新しいバスルームのシンクの蛇口に関しては、FontanaShowers があなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs3961bf
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures