製品の公開
Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Sink Faucet

Google翻訳”,
Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Faucet は、美しく機能的です。この蛇口のユニークな構造とデザイン、特にダークでアンティークなブロンズ仕上げは、昔ながらの魅力と優雅さを感じさせます。この蛇口は現代的なバスルームによく似ていますが、従来のバスルームにも完璧にマッチするメイクアップになっています。 Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Faucet には、デュアルハンドルが付属しており、温水と冷水を生成できます。さまざまな水温のニーズを持つ家庭に最適です。優れた真鍮と亜鉛合金素材で構成され、1 年間の保証が付いている Fontana Dreux Oil Rubbed Bronze Faucet は、非常に長い間その目的を確実に果たす 1 つのバスルーム器具です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6103MF
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Dark Oil-Rubbed Bronze
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy
    Faucet Height: 5.9 inch (15cm)
    Spout Length: 6.5 inch (16.5cm)
    Spout Height: 4.15 inch (10.5cm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs6103mf
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures