製品の公開
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Brushed Bronze 8.27"" (210MM) Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Brushed Bronze 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Google翻訳”,
シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。つや消しブロンズのシングルレバーバスルーム蛇口は、今日のモダンな家にぴったりです。つや消しブロンズ仕上げは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つになりました。ミニマリスト デザインのスタイルを取り入れた純粋主義の蛇口は、合理化された水制御を提供します。このシンクの蛇口トリムは、操作が簡単な 90 度の角度のついた注ぎ口を備えています。便利な壁掛け設計により、バスルームやパウダールームにすっきりとしたカウンタートップを提供します。新しいバスルームのシンクの蛇口に関しては、FontanaShowers があなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9553
    Faucet Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Hot and Cold Water: Yes
    Finish: Brushed Bronze
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: Brass
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Color: Brushed Bronze
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210MM (8.27").

    Keywords:
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs9553
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures