製品の公開
Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet
FontanaShowers

Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Google翻訳”,
新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供しています。 Fontana Twist バスルーム シンク シングルハンドル水栓で、バスルームにエレガントな外観を与えましょう。これは、バスルームのデザイン スタイルの中で最もトレンディな仕上げの 1 つです。蛇口はエレガントな流れで、手洗いやその他の日常の作業に最適です。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシールテクノロジーが搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-101-BATHROOM-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucets
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Number of Handles: Single Handle
    Aerator: 1.5gpm max @ 60psi
    Inlet: Flexible with 1/2" male NPSM connection
    Faucet Height: 8 11/16"
    Faucet Body Diameter (Base): 1 13/16"
    Spout Height: 7 3/8"
    Spout Reach: 5"
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Design: Twist
    Faucet Body Material: Brass.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fsf-101
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures