製品を公開する
Milan Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Venetian Bronze Finish
FontanaShowers

Milan Commercial Electronic Sensor Soap Dispenser In Venetian Bronze Finish

Google翻訳,
このベネチアン ブロンズ仕上げの Milan 電子センサー ソープ ディスペンサーは、ソープ ディスペンサーが全体的なインテリア デザイン要素の複雑なコンポーネントであるバスルーム アプリケーションに最適です。このソープ タッチレス ディスペンサーは、シンクの上に設置して使用するように設計されています。蛇口付近のシンク付近に設置。バッテリー電源またはオプションの AC/DC 電源で利用できます。石鹸はカウンター下から補充できます。内蔵の正確な赤外線モーション センサー検出技術により、1 回のパスで手を検出し、指定された量の石鹸をタッチなしの操作で自動的にポンピングします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS10060
    Type: Soap Dispenser
    Installation Type: Deck Mount
    Finish: Venetian Bronze
    Spout Material: Solid Brass
    Power: 4 (D) Batteries / AC/DC
    Soap Pump: 6 Volt Noise-Free Peristaltic Pump System
    Sensor type: Active Infrared, Self-Adjusting
    Sensing Range: 2” to 6” Adjustable with optional remote control
    Working Soap: Standard liquid Soap
    Soap Bottle Capacity: 800ML(optional 1 gallon containers)
    Soap Amount Per Use: 0.5ML to 1.5ML(adjustable)
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Foam soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Fontana Faucet Brand commercial, automatic soap dispenser Revit family, BIM object soap dispenser
技術仕様
  • 固有参照番号soap-dispenser_fs10060
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループSoap Dispenser
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 説明Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 25 29 13
  • OmniClass タイトルHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures