製品の公開
Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser
FontanaShowers

Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Google翻訳”,
Fontana Bavaria ステンレス製の業務用自動タッチレス業務用ソープ ディスペンサーは、機能的で美的な人目を引くデザインで、ソープ ディスペンサーは容易に開発されました。このソープ ディスペンサーは、スマートなモーション センス アクティベーションを備えたエレガントなデザインで、現代のトイレにシームレスにフィットします。 AC 100〜240 Vの入力電圧に適した多電圧電源を使用すると、さまざまなプロジェクトの要件を満たすことができます。石鹸、水、時間も節約できます。手洗いを簡単にするスマートタッチレステクノロジー。市販のタッチレス ソープ ディスペンサー、ドリップレス設計の手動配線および電池式のスマート ソープ ディスペンサー。このタッチレスモーションセンサーソープディスペンサーは、細菌の移動を減らし、細菌やバクテリアの汚染または相互汚染を防ぐことにより、効率的で衛生的なソリューションを頻繁に使用するトイレ施設に提供します。すべての標準的な米国の配管に適合します。当社のタッチレスはすべて AC/DC、ハードワイヤード電源、または 4 つの AA アルカリ電池を使用できます。マイクロコンピューターが動作を制御することで、モーションセンサーはトイレの色と形状に応じて最適な検出ゾーンを自動調整できます。赤外線 AI スマート チップを内蔵したセンサーは、100% タッチ不要で操作できます。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。新しいソープ ディスペンサーに関しては、FontanaShowers があなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1193
    Type: Automatic Liquid Soap Dispenser
    Material: Solid Brass
    Finish: Chrome
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria Sensor Dispenser
    Usage: Commercial Use
    Power Input: AC1100V & DC6V
    Power supply: DC 6 V
    Lifetime
    : 50, 000 Cycles
    Sensor Type: Infrared AI Smart-Chip
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Range: Self-adjusting
    Sensor life: 10000 times
    Inlet/outlet diameter: G-1/2″
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_fs1193
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures