製品の公開
Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black
FontanaShowers

Fontana St. Gallen Commercial Automatic No Touch Soap Dispenser In Black

Google翻訳”,
ソープを効率的に分配できるフォンタナ業務用自動泡ソープディスペンサーは、クローム仕上げの真鍮ボディです。オールインワン センサー設計で、容量 0.39gal (1500ml) の石鹸容器を備えているため、センサー アイで感知した直後に石鹸を送り出すことができます。 AC 100V〜240Vの入力電圧に適したマルチ電圧電源を使用すると、さまざまなプロジェクトの要件を満たすことができます。石鹸、水、時間も節約できます。このステンレス鋼の業務用タッチレス自動ノータッチソープディスペンサーは、蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぐことで、細菌の移動を減らします。不必要な無人の水流を排除することで水の無駄を最小限に抑えることで、水の使用量を削減します。電磁弁に異物が入らないストレーナ内蔵でメンテナンスに便利、ストレーナのお手入れも簡単です。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての米国標準配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18121B-SD
    Material: Brass
    Finish: Black
    Type: Stainless steel Automatic Foam Soap Dispenser
    Capacity: 0.39gal(1500ml)
    Usage: Bathroom, Washing, Public Place
    Installation: Deck mount
    Application: Bathroom foam soap dispenser
    Size: 5.7*4.13*1.96 inches (145x105x50mm)
    Power supply: DC 6V
    Function: Anti-bacteria
    Usage: Commercial.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_fs18121b-sd
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures