製品の公開
Fontana Lenox Commercial Deck Mount Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser in Brushed Gold
FontanaShowers

Fontana Lenox Commercial Deck Mount Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser in Brushed Gold

Google翻訳”,
新しいバスルームや公衆トイレのアップグレードに関しては、FontanaShowers はお客様が探している形状、仕上げ、スタイルを提供しています。 Fontana ステンレススチールソープディスペンサーでバスルームをアップグレードしましょう。クローム自動赤外線センサーソープディスペンサー。これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られた装飾の魅力を高めます。内部にはスーパーテクノロジーが搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9070
    Type: Sensor Operated
    Dispenser Type: Stainless steel Automatic Soap Dispenser
    Feature: Foam Soap Dispenser
    Main Material: Stainless Steel
    Body Material: Solid Brass
    Activation: Infrared Sensor
    Sensor Range: Self-adjusting
    Activation time: < 1 second
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Life: 10000 times
    Solenoid Valve Life: Over 500000
    Battery Life: 108000 uses (4 x AA alkaline battery)
    Inlet/Outlet Diameter: G-1/2"
    Power Supply: DC :6v(4 x AA alkaline battery) AC:110-220V-240v; 50/60Hz
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique refsoap-dispenser_fs9070
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションSoap Dispenser Touchless
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures