製品の公開
Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A
FontanaShowers

Fontana Wall Mounted Chrome Finish 1 Way Concealed Shower Mixer Valve Type A

Google翻訳”,
Fontana 壁掛け式クローム仕上げ 1 ウェイ隠しシャワー ミキサー バルブ タイプ A は、高品質でスタイリッシュなシャワー コントロール バルブで、シャワー体験を向上させるように設計されています。洗練されたモダンなデザインのこのシャワーバルブは、バスルームに優雅さを加えます。耐久性のある素材で作られたこのシャワー ミキサー バルブは、毎日の過酷な使用に耐えるように作られています。見栄えが良いだけでなく、腐食や変色に対する保護層を提供するクロム仕上げが特徴です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2014
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2014
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures