製品の公開
Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Brushed Nickel Square Shape 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
フォンタナ ブラッシュド ニッケル スクエア シェイプ 1 ウェイ 隠しシャワー ミキサー バルブは、温水と冷水を備えた洗練されたモダンな器具で、水の流れと温度を簡単に制御できます。高品質の素材で作られており、このシャワー ミキサー バルブは長持ちするように設計されており、腐食や変色に強いです。このシャワー ミキサー バルブのつや消しニッケル仕上げは、どんなバスルームにも洗練された洗練された外観をもたらします。バルブの四角い形状が現代的なタッチを加え、隠されたデザインがクリーンでミニマリストな外観を作り出し、バスルームの他の部分とシームレスに調和します。 Fontana ブラッシュド ニッケル スクエア シェイプ 1 ウェイ 隠しシャワー ミキサー バルブ 温水と冷水付きは、水の流れと温度を簡単に制御できるモダンで機能的な備品でバスルームをアップグレードしたい人にとって、耐久性がありスタイリッシュな選択肢です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2019
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refthermostatic-shower-mixers_fs2019
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションThermostatic Shower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures