製品の公開
Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser
FontanaShowers

Fontana Brushed Nickel Commercial Automatic Motion Touchless Faucet with Soap Dispenser

Google翻訳”,
シンプルでありながらスタイリッシュなフォンタナ ブラッシュド ニッケル 商用自動モーション タッチレス ソープ ディスペンサー付き蛇口は、機能的で魅力的な人目を引くデザインで、タッチレス フォーセットとソープ ディスペンサーは容易に開発されました。このデュアル タッチレス フォーセットとソープ ディスペンサーは、スマートなモーション センス アクティベーションを備えたエレガントなデザインで、現代のトイレにシームレスにフィットします。スマートでスムーズな手洗いのための使いやすいタッチレス技術です。この鋳造真鍮の電子モーション蛇口は、二重機能の水と石鹸ディスペンサーのタッチレス蛇口で利用できるようになりました。このタッチレスモーションタッチレス蛇口は、蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの交差汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。すべてのタッチレスは AC/DC、ハードワイヤード電源、または 4 つの AA アルカリ電池を使用できます。水圧: 0.5 - 7.0 KGS /cm、10-125 psi。マイクロコンピューターがその動作を制御するため、モーションタッチレス蛇口は、トイレの色と形状に応じて最適な検出ゾーンを自動調整できます。より良いユーザーエクスペリエンスのために、タッチレス蛇口には赤外線AIスマートチップが組み込まれており、水が滴らない設計で、100%タッチフリー操作です。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Touchless Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel
    Easy to Install - Deck mount, Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Fit for high traffic commercial use applications.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial / Residential
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs-bcarg-bn
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures