製品の公開
Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms
FontanaShowers

Fontana Chatou Brushed Gold Motion Touchless Faucet & Hands-Free Automatic No Touch Soap Dispenser for Restrooms

Google翻訳”,
Fontana Chatou ブラッシュド ゴールド モーション タッチレス 蛇口 & ハンズフリー 自動 ノータッチ ソープ ディスペンサー トイレ用は、エレガントでスマートなアクティベーション器具で、商業用トイレ プロジェクトのデザインにシームレスにフィットします。スマートでスムーズな手洗いのための使いやすいタッチレス技術です。このタッチレスモーションタッチレス蛇口は、蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの交差汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。すべてのタッチレスは AC/DC、ハードワイヤード電源、または 4 つの AA アルカリ電池を使用できます。ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、タッチレス蛇口には赤外線AIスマートチップが組み込まれており、水が滴り落ちることはありません。100%タッチフリー操作です。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS18264
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic No Touch Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option application.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in any commercial bathroom space.
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs18264
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures