製品の公開
Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser
FontanaShowers

Fontana Lima Light Oil Rubbed Bronze Finish Dual Automatic Commercial Touchless Faucet And Soap Dispenser

Google翻訳”,
この鋳造真鍮の電子モーション蛇口は、二重機能の水と石鹸ディスペンサーのタッチレス蛇口で利用できるようになりました。このタッチレスモーションタッチレス蛇口は、蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。すべての標準的な米国の配管に適合します。すべてのタッチレスは AC/DC、ハードワイヤード電源、または 4 つの AA アルカリ電池を使用できます。水圧: 0.5 - 7.0 KGS /cm、10-125 psi。マイクロコンピュータがトイレの動作と形状を制御します。ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、タッチレス蛇口には赤外線AIスマートチップが組み込まれており、水が滴らない設計と100%タッチフリーの操作が可能です。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9082
    Complete motion detection touchless operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff.
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Light Oil Rubbed Bronze Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option
    Fit for high traffic commercial restrooms
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet-and-soap-dispenser_fs9082
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures