製品の公開
Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold
FontanaShowers

Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold

Google翻訳”,
この鋳造真鍮の電子モーション蛇口は、二重機能の水と石鹸ディスペンサーのタッチレス蛇口で利用できるようになりました。このタッチレスモーションタッチレス蛇口は、蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの交差汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。すべての米国標準配管に適合します。 4AA アルカリ電池を使用 (別途購入)。水圧: 0.5 - 7.0 KGS/cm、10-125 psi。マイクロコンピュータがその動作を制御するため、モーションタッチレス水栓は、トイレの色と形に応じて最適な検出ゾーンを自動調整できます!タッチレス蛇口仕上げは、赤外線 AI スマート チップを内蔵した洗練されたクロムで、水が滴らない設計です。蛇口やハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。不必要な、または無人の水の流れをなくすことで、水の無駄を最小限に抑え、水の使用量を削減します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST571G
    Feature: Motion Detection
    Sensor Type: Sensitive Sensor, Infrared AI, Smart-Chip
    Dispenser Type: Automatic Touchless Soap Dispenser
    Timer: 30-second Auto Shutoff (can be adjusted)
    Time Delay: 0.5 seconds
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa (10 - 125 PSI)
    Material: Solid Brass
    Finish: Gold
    Power Supply: AC110V and DC6V (batteries not included)
    Power Option: AC/DC
    Diameter of Inlet Pipe: DN15
    Diameter of Outlet Pipe: DN15
    Warranty: 5-Years.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet-and-soap-dispenser_fst571g
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures