製品を公開する
Fontana Commercial Control Brushed Nickel Platinum Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Control Brushed Nickel Platinum Automatic Touchless Faucet

Google翻訳,
相互汚染を防ぐために、ハンズフリー センサー作動のタッチレス水栓は、洗浄エリアの汚染やウイルス/細菌を最小限に抑えるのに役立ちました。 Fontana Control プラチナ自動タッチレス水栓は、細菌の交差汚染を大幅に削減するタッチレス水栓です。自動タッチレス蛇口は、センサービームを使用して、物体が前にあることを判断し、自動的にオンにします。バスルームのタッチレス蛇口は、腐食防止、耐摩耗性があり、長持ちします。このタッチレス蛇口は、つや消しニッケルで利用できます。バスルーム、医療施設、ホテル、レストラン、その他の公共施設に最適です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FB505SN
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Touchless restrooms operation ideal for commercial use applications in restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fb505sn
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures