製品の公開
Loire Chrome Commercial Automatic Sensor Faucet
FontanaShowers

Loire Chrome Commercial Automatic Sensor Faucet

Google翻訳”,
クロームのこのタッチレス浴室用蛇口の洗練されたデザインにより、ロワールの商用自動センサー蛇口は、洗面所プロジェクトにより現代的な雰囲気を求めているプロジェクトに最適です。フォンタナのタッチレス蛇口は、環境に優しく持続可能なライフスタイルを促進します。赤外線スパウトセンサーにより、完全にハンズフリーで操作でき、細菌の移動を効果的に防ぎます。このロワールクローム商用自動センサー蛇口は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります.
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1075-SC
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1075-sc
  • コレクションセットSloan Sensor Lavatory Faucets
  • コレクションSloan Sensor Lavatory Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures