製品を公開する
Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet
FontanaShowers

Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Google翻訳,
美観が向上したフォンタナのタッチレスバスルームの蛇口には、インスタントオン/オフテクノロジーが組み込まれています。洗練されたモダンなデザインで、商業用バスルーム プロジェクトの全体的なルック アンド フィールを向上させます。 Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet は、空港、ショッピングモール、オフィスビル、ホテル、公衆トイレなどの商業環境に最適な、高品質で信頼性の高いタッチレス蛇口です。耐久性のある素材で作られたこの蛇口は、長持ちするように作られ、何年も問題なく使用できます。タッチレス設計により、水をオンまたはオフにするためにハンドルに触れる必要がないため、細菌の拡散を減らすことができます。蛇口は洗練されたモダンなデザインで、どんなインテリアにもマッチします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, airports, and shopping malls. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs-1094-bg
  • 製品ファミリLuxury Touchless Faucets
  • 製品グループLuxury Touchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures