製品の公開
Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet
FontanaShowers

Restroom Commercial Brushed Nickel Touchless/ Hands Free Faucet

Google翻訳”,
自動センサー水栓は、商業施設での普及が進んでいます。これらの蛇口は、注ぎ口の下に手をかざすだけで作動するため、身体の不自由な方や従来のハンドルの操作が難しい方に最適です。市場にはさまざまな種類のセンサー蛇口がありますが、商用バージョンはもう少し高度な傾向があり、時間によるシャットオフや節水モードなどの機能を提供します.トイレ業務用つや消しニッケル タッチレス/ハンズフリー蛇口の設置を検討している場合。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 8.2" (205mm)
    Spout length: 1.8" (45mm)
    Spout height: 6" (150mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1094-bn
  • コレクションセットSloan Sensor Lavatory Faucets
  • コレクションSloan Sensor Lavatory Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures