製品の公開
Fontana Melun Commercial Oil Rubbed Bronze AutomaticTouchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Melun Commercial Oil Rubbed Bronze AutomaticTouchless Faucet

Google翻訳”,
インスタント技術を備えたフォンタナのタッチレス水栓は、商用利用に最適です。タッチレスの利便性の向上、強化された衛生状態、エネルギー効率、耐久性のあるパフォーマンスを求めている場合は、組み込みのテクノロジでオンとオフを瞬時に切り替えることができます。このフォンタナのタッチレス浴室用蛇口は、使いやすく、瞬時にオン/オフできる技術を備えており、シンプルで直感的であるため、建築家やデザイナーの間で優れた選択肢となっています。 Melun Commercial Oil Rubbed Bronze 自動タッチレス蛇口は、あらゆるビジネスに最適です。蛇口にはタッチレスセンサーを採用し、取っ手がなくても水を出したり止めたりできるので衛生的です。蛇口も水量調節ができるので、水の量を調節できます。蛇口は取り付けが簡単で、必要なすべてのハードウェアが付属しています。また、限定生涯保証が付いています。この自動タッチレス蛇口は、水を節約し、細菌の拡散を減らすのに役立つ優れた方法です。今すぐご注文ください。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095B
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant
    Automatic Infrared Touchless Faucets.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1095b
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures