製品の公開
Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Google翻訳”,
Fontana Macon Gold 自動タッチレス水栓は、あらゆる洗面所プロジェクトを際立たせます。 Macon には必要なすべての取り付けハードウェアが付属しているため、取り付けが簡単です。 Fontana Macon の洗練されたエレガントなデザインは、あらゆるレストランやホスピタリティの商用アプリケーションに適しています。 5年間のメーカー保証が付いています。頑丈な真鍮素材は耐久性と持続可能性を保証し、他に類を見ないタッチレス蛇口のデザインと相まって.今すぐお問い合わせください!
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Hands-free operation is ideal for commercial applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1095bg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures