製品を公開する
Chatou Commercial Deck Mount Oil Rubbed Bronze Automatic Infrared Touchless Faucets
FontanaShowers

Chatou Commercial Deck Mount Oil Rubbed Bronze Automatic Infrared Touchless Faucets

Google翻訳,
このChatou商用デッキマウントオイルラビングブロンズ自動赤外線タッチレス蛇口は、手を注ぎ口の下に置くと自動的に水をオン/オフするセンサーで作られています。このセンサーにより、ハンドルに触れることなく水の温度と流量を調整することもできます。さらに、この蛇口は簡単に取り付けられるように設計されており、必要なすべてのハードウェアが付属しています。洗練されたデザインと使いやすい機能を備えた自動ハンズフリー タッチレス水栓は、あらゆるタイプの商用利用に最適です。このChatou Commercial Deck Mount Oil Rubbed Bronze Automatic Infrared Touchless Faucetは、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。この鋳造真鍮製電子蛇口は、蛇口のハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの交差汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。全体として、Fontana タッチレス蛇口の低メンテナンスと正確な設計により、建築家やデザイナーがハイエンド プロジェクトで当社のバスルーム蛇口を選択する魅力的で実用的な選択肢となり、廃棄物を減らし、資源を節約するのに役立ちます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-RB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant
    Automatic Infrared Touchless Faucets.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs-1095rb
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures