製品の公開
Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google翻訳”,
業務用の信頼性の高い自動タッチレス水栓をお探しですか? Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet以上のものを探す必要はありません。 Fontana タッチレス バスルームの蛇口は使いやすく、瞬時にオン/オフできる技術を備えており、シンプルで直感的なため、建築家やデザイナーの間で優れた選択肢となっています。この Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。この蛇口は、ホテル、空港、トイレなど、衛生面が最優先される忙しい場所に最適です。赤外線センサーは非常に感度が高く、手が範囲内にあるとすぐに水の流れを活性化します。感知エリアから手を離すと水流が自動的に停止するため、非常に簡単で便利に使用できます。全体として、Fontana タッチレス蛇口の低メンテナンスと正確な設計により、建築家やデザイナーがハイエンド プロジェクトで当社のバスルーム蛇口を選択する魅力的で実用的な選択肢となり、廃棄物を減らし、資源を節約するのに役立ちます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095SC
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Automatic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1095sc
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures