製品の公開
Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google翻訳”,
独自のクラスのこの最先端のタッチレスボリュームタッチレス蛇口で、公衆トイレの衛生状態を改善します。公衆トイレを他とは一線を画すクロム仕上げです。赤外線センサーにより、完全にハンズフリーでの操作が可能になり、細菌の移動を効果的に防ぎます。この Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの交差汚染や再汚染を防ぐことで、細菌の移動を減らす真鍮製のこの鋳造電子蛇口。全体として、Fontana タッチレス蛇口の低メンテナンスと正確な設計により、建築家やデザイナーがハイエンド プロジェクトで当社のバスルーム蛇口を選択する魅力的で実用的な選択肢となり、廃棄物を減らし、資源を節約するのに役立ちます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and shopping malls. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1096-cr
  • コレクションセットSloan Sensor Lavatory Faucets
  • コレクションSloan Sensor Lavatory Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures