製品の公開
Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet
FontanaShowers

Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google翻訳”,
汚れた蛇口に二度と触れる必要がないことを想像してみてください。 Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucetを使用すると、センサーの前で手を振って水を出すことができ、手を離すと流れが自動的に停止します。このフォンタナ商用マットブラックタッチレス自動センサーハンズフリー蛇口は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。このシンプルなイノベーションは、手を清潔に保ち、バクテリアのない状態に保つのに役立ちます。また、回すハンドルがないため、タッチレス水栓は従来の水栓よりもエネルギー効率に優れています。したがって、環境への影響を軽減する方法を探している場合は、フォンタナ レオ コマーシャル マット ブラック タッチレス 自動センサー ハンズ フリー タッチレス 蛇口が最適です。さらに、多くのタッチレス蛇口には、温度制御やろ過水などの高度な機能が装備されています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1097MB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1097mb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures