製品の公開
Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Google翻訳”,
これは最高のタッチレスの浴室の蛇口です!全体として、Fontana タッチレス蛇口の低メンテナンスと正確な設計により、建築家やデザイナーがハイエンド プロジェクトで当社のバスルーム蛇口を選択する魅力的で実用的な選択肢となり、廃棄物を減らし、資源を節約するのに役立ちます。ゲストが私のバスルームでどのようなシーンを期待するかわからないので、ゲストが来ると気に入るでしょうが、この素晴らしい製品を使用すると、病気になった後にシャワーを浴びているときに細菌やバクテリアが増殖する心配がなく、すべてが新鮮で新しいままです。日中のポイント。公衆トイレを他とは一線を画すクロム仕上げです。赤外線センサーにより、完全にハンズフリーでの操作が可能になり、細菌の移動を効果的に防ぎます。この Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。この鋳造真鍮製電子蛇口は、蛇口のハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの交差汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1098CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-1098cr
  • コレクションセットTouchless & Electronic Faucets
  • コレクションTouchless & Electronic Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures