製品の公開
Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google翻訳”,
Fontana のタッチレス バスルームの蛇口は使いやすく、瞬時にオン/オフできるテクノロジーを備えており、シンプルで直感的なため、建築家やデザイナーの間で優れた選択肢となっています。 Fontana 商用ブラッシュド ゴールド タッチレス自動センサー ハンズフリー水栓は、空港、公衆トイレ、ショッピング モール、ホテルなどの交通量の多いバスルームに最適です。フォンタナのタッチレス水栓は、環境に優しく持続可能なライフスタイルを促進します。つや消しゴールド仕上げで、トイレを他とは一線を画しています。洗練されたデザインと使いやすいコントロールを備えたタッチレス蛇口により、調理中に手を清潔に保つことができます。また、センサー内蔵のタッチレス水栓は自動でオン・オフするので、水を出しっぱなしにする心配もありません。何よりも、タッチレス蛇口には 5 年間の保証が付いているため、今後何年も使用できることを確信できます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1099BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-109bg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures