製品の公開
Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Google翻訳”,
事業主なら誰でも、顧客を満足させるためにできる最も重要なことの 1 つは、清潔で衛生的な環境を維持することであることを知っています。バスルームは汚れのない状態を保つ必要があるエリアの 1 つであり、Fontana ブラッシュド ニッケル商用バスルーム タッチレス フォーセットは、これを達成するための優れた方法です。 Fontana つや消しニッケルの商用バスルームのタッチレス蛇口は、バクテリアやその他の汚染物質の拡散を最小限に抑えるように設計されています。注ぎ口の下に手を入れると水の流れを活性化するセンサーがあり、手を離すと自動的に止まる。これにより、顧客が汚れている可能性のある表面に触れる必要がなくなり、節水にもなります。タッチレス蛇口は、顧客のためにより衛生的なバスルーム環境を作成するのに役立つシンプルで効果的な方法です。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-354bn
  • コレクションセットSloan Sensor Lavatory Faucets
  • コレクションSloan Sensor Lavatory Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures