製品の公開
Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet

Google翻訳”,
このフォンタナのタッチレス浴室用蛇口は、使いやすく、瞬時にオン/オフできる技術を備えており、シンプルで直感的であるため、建築家やデザイナーの間で優れた選択肢となっています。このスマートな自動水栓を使用することで、水の無駄を最小限に抑え、汚染や相互汚染を回避します。耐久性のある仕上げと商用グレードの高品質でよくできたフォンタナのタッチレス蛇口は、衛生的であるだけでなく、不必要な無人の水の流れを排除することにより、水の無駄をすぐに減らします。すべての標準的な米国の配管に適合します。単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)。水圧: 0.5 - 7.0 KGS/cm、10-125 psi。蛇口のハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。不必要な、または無人の水の流れをなくすことで、水の無駄を最小限に抑え、水の使用量を削減します。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-359b
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures