製品を公開する
Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Google翻訳,
Fontana Gold Commercial Architectural Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucetは、あらゆるビジネスに最適です。水栓はセンサーで作動するので、ハンドルを握る必要がありません。これにより、細菌の拡散が抑えられ、顧客や従業員により衛生的な体験が提供されます。蛇口には、水の温度と圧力を調整できる流量制御機能もあります。これにより、温水と冷水の両方に最適な設定を簡単に見つけることができます。商用建築用公衆トイレのバスルームのタッチレス蛇口は、ビジネスの衛生を促進する優れた方法です。蛇口を使わない時はセンサーで自動で止水してくれるので節水にもなります。その結果、Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet は、清潔で健康的な環境を促進したいあらゆるビジネスに最適です。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs-359g
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures