製品の公開
Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet

Google翻訳”,
商用グレードのセンサー蛇口をお探しですか?次に、Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet が最適です。見た目の良さだけではありません。当社のタッチレス水栓は非常に実用的です。人の動きを感知して水を流すセンサーが付いているので、蛇口を出しっぱなしにする心配もありません。取り付けは簡単で、必要なすべてのハードウェアが付属しています。新しいオフィス スペースを装備する場合でも、既存のオフィス スペースを更新する場合でも、Fontana Rose Gold Commercial Architectural Design Touchless Faucet は適切な選択です。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-359rg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures